1104013_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1104013_zh-CN

1104013_zh-CN

蜂窝LDMOS终端<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Demo

恩智浦拥有适用于蜂窝基站的全系列高功率LDMOS驱动器和终端。我们的蜂窝LDMOS产品组合提供业界领先的性能,其强大高效的产品面向全球快速增长的频率和地区。此演示墙展示了覆盖575至2400 MHz所有蜂窝频段的全新器件。

产品

A2V09H300-04N 48 V LDMOS解决方案
• 频率 720-960 MHz
• 8 dB OBO 下的最终 Doherty 性能
• 增益 19.5 dB
• 效率 53%
• 峰值功率 56 dBm
• OM-780-4 封装


A2V07/09H400-04N 48 V LDMOS解决方案
• 频率 575–960 MHz
• 8 dB OBO 下的最终 Doherty 性能
o 增益 18 dB
效率 53%
• 峰值功率 57.5 dBm
• OM-780-4 封装


A2V07/08/09H525-04N 48 V LDMOS 解决方案
• 频率 575–960 MHz
• 8 dB OBO 下的最终 Doherty 性能
增益 18.7 dB
效率 53%
• 峰值功率 58.5 dBm
• OM-1230-4L 封装


A2T23H200W23S 28 V LDMOS解决方案
• 频率 2300–2400 MHz
• 8 dB OBO 下的最终 Doherty 性能
增益 15.5 dB
效率 50%
• 峰值功率 55 dBm
• ACP-1230-4L2S 封装


A3T18H360W23S 28 V LDMOS解决方案
• 频率 1805–1880 MHz
• 8 dB OBO 下的最终 Doherty 性能
增益 17.5 dB
效率 53%
• 峰值功率 55.5 dBm
• ACP-1230-4L2S 封装


A3T21H450W23S 28 V LDMOS解决方案
• 频率 2110-2200 MHz
• 8 dB OBO 下的最终 Doherty 性能
增益 15.5 dB
效率 49.5%
• 峰值功率 57.4 dBm
• ACP-1230-4L2S 封装

通信基础设施
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 04:56 AM
更新者: