1103982_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1103982_ja-JP

1103982_ja-JP

RD1986MMA6260Q:3軸加速度センシングTRIAXボード


Overview

TRIAXデモボードは、加速度計アプリケーションで利用可能な多くのデモを組み合わせて構築されています。TRIAXデモボードでは、当社の加速度計がさまざまな業界のアプリケーションにどのように機能を追加できるかを確認できます。加速度計のアプリケーションを、実行される測定の観点から考えると、加速度計のアプリケーションを傾斜、モーション、ポジショニング、衝撃、振動の5つのセンシング機能に分類できます。

RD1986MMA6260Qリファレンスデザインは、MMA6260Q(x 軸と y 軸のデバイス)と MMA1260D z 軸加速度センサーを使用して実現される 2 つの加速度センサー・ソリューションです。

アーカイブされたコンテンツは更新されません。過去の記述であることをご了承ください。

 

特長

  • 加速度計:MMA6260Q、MMA1260D
    • パッケージ: クワッド フラット ノーリード (QFN) 6x6x1.98m および SOIC 16
    • G範囲:+/- 1.5 G
    • 感度:1200 mV / G
  • マイクロプロセッサ:MC68HC908KX8
  • 民生用加速度計のアプリケーションを実証
    • 高性能M68HC08アーキテクチャ
    • 外部クロックソースまたは外部水晶/セラミック共振器の使用を許可するオプション
    • SCIインターフェース
  • ユーザー入力:プッシュボタン1個
  • 出力:ピエゾーム、シリアルポート接続

設計・リソース

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 11:10 AM
更新人: