1103962_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1103962_ja-JP

1103962_ja-JP

i.MX Yocto Proyect:新しいレイヤーを作成するにはどうすればよいですか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

メタデータファイル(レシピ、設定ファイル、またはクラス)を作成または変更するときは、レイヤーを作成することをお勧めします。主な理由は単純で、 モジュール性です。次の手順に従います

1. Yoctoスクリプトにアクセスするには、BASEフォルダから環境を設定します

FSL -コミュニティ-BSP $ 。setup-environment ビルド

2.レイヤーを作成する場所に移動し、名前を選択します(例:'fsl-custom')

ソース $ yocto-layer create fsl-custom

# 質問に答える。優先度が正しく設定されていることを確認します(数値が大きい、

# 優先度が高い)。優先度をすでに存在する最小のものに設定します。

# 他のレシピと同じ名前で新しいレシピを導入し、シャドーしたいとき

#元のもの。

3. メタデータコンテンツを追加します。提案: Git でレイヤーをバージョン管理し、ローカルの Git リポジトリをサーバーにアップロードします

4. レイヤーを編集して 'build/conf/bblayers.conf' ファイルに追加します。

5. BitBakeがレイヤーを「表示」していることを確認するには、 build フォルダで次のコマンドを実行します

ビルド $ bitbake-layers show-layers

このドキュメントは、次のディスカッションから作成されました: i.MX Yocto Proyect: 新しいレイヤーを作成するにはどうすればよいですか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 01:19 PM
更新者: