1103947_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1103947_ja-JP

1103947_ja-JP

例 MPC5777C-eQADC_Simple+キャリブレーション GHS714
********************************************************************************
* Detailed Description:
* Initializes and calibrates eQADC module and cyclically converts choosen
* channel, displaying it into terminal window.
* User could connect EVB pot's wiper to pin header W (see below) to see valid
* conversion result.
*
* ------------------------------------------------------------------------------
* Test HW:         MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx MOTHER BOARD Rev.C
* MCU:             PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A
* Fsys:            PLL1 = core_clk = 264MHz, PLL0 = 192MHz
* Debugger:        Lauterbach Trace32
* Target:          internal_FLASH
* Terminal:        19200-8-no parity-1 stop bit-no flow control on eSCI_A
* EVB connection:  For ADC: J53-1 (EVB pot's wiper) --> PS0  - ANA17
*                                                       PS1  - ANA18
*                                                       PS2  - ANA19
*                                                       PS3  - ANA20
*
********************************************************************************

********************************************************************************
*詳細な説明:
* eQADC モジュールを初期化および校正し、選択したモジュールを周期的に変換します。
* チャンネル、ターミナルウィンドウに表示します。
*ユーザーはEVBポットのワイパーをピンヘッダーW(下記参照)に接続して、有効を確認できます
*変換結果。
*
* ------------------------------------------------------------------------------
※テストHW:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx マザーボード Rev.C
* MCU:PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A
* Fsys: PLL1 = core_clk = 264MHz, PLL0 = 192MHz
*デバッガ:Lauterbach Trace32
* 対象:internal_FLASH
*端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし
※EVB接続:ADC用:J53-1(EVBポット用ワイパー) ---> > PS0 - ANA17
※PS1 - ANA18
※PS2 - ANA19
※PS3 - ANA20
*
********************************************************************************

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 10:06 AM
更新者: