1103418_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1103418_ja-JP

1103418_ja-JP

RD9S08LLTHERM:9S08LL サーモスタット リファレンス デザイン<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Overview

このサーモスタット・リファレンス・デザインは、NXP MC9S08LL MCUの機能を活用してサーモスタットを構築する方法の一例であり、NXP® MCUは、時間とLCD情報を追跡しながら8x24 LCDと省電力モードを駆動できる非常に柔軟なLCDモジュールと、12ビットのアナログ/デジタル・コンバータを備えています。

特長

  • 低電力バッテリー(単三2本)動作
    • 小型ガラス (2-4 uA)
    • 大型ガラス(7-9 uA)
  • 2台のLCDディスプレイをサポート
    • 柔軟性を高める8x24モード
    • 最小の電力に最適化された2x26モード
  • 標準HVAC接続
  • 温度センサ
  • プログラム可能な加熱/冷却温度

ブロック図

S08LL16_Thermostat_BD.jpg

ボード

RD9S08LLTHERM_PRODIMG.jpg

設計・リソース

レガシーデザイン
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 05:54 AM
更新者: