1103283_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1103283_ja-JP

1103283_ja-JP

FSLコミュニティBSP 1.7がリリースされました!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

FSL Community BSP 1.7 (コードネーム Dizzy) を発表できることをうれしく思います。これは、いくつかの新しいボードのサポートが追加されて忙しいリリースサイクルでした。現在、合計で複数のベンダーの 42 のボードをサポートしています。

1.7のリリースサイクルでは、新しいSoCファミリのサポート(QorlQ Layerscape1)が含まれ、アプリケーションとグラフィカルスタックのサポート(一部を列挙するためのより優れたWayland、Qt5、およびChromiumのサポート)が大幅に拡張されました。これはすべて、コアBSPレイヤーの変更を大幅に減らす(コミットを53%減らす)ことで達成され、FSLコミュニティBSPの長期的な品質とサポートの妥協を余儀なくされます。

もう一つ引用する価値のあるニュースは、リリースノートに関するものです。オンラインで入手でき、サポートされているボードの概要、デフォルトパッケージとオプションパッケージで利用可能なバージョン、およびリリース時点での既知の問題が記載されています。

このリリースでは、リリースノートが完全に改訂され、拡張されました。現在、通常のオンライン版に加えて、PDF版(表示および印刷用)を提供しています。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 11:24 AM
更新者: