1103067_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1103067_ja-JP

1103067_ja-JP

EUF-ACC-T1574<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

フリースケールは、Kinetisマイクロコントローラを使用して自動車開発を容易にします。車載用Kinetis EAシリーズ・マイクロコントローラは、シンプルなツール、広範な開発環境、および-40°Cから125°Cの温度範囲にわたる車載グレードの認定により、市場投入までの時間を短縮します。フリースケール・オートモーティブのポートフォリオ (S32、S12、MagniV、Kinetis EA) とエコシステム

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

フリースケールは、Kinetisマイクロコントローラを使用して自動車開発を容易にします。車載用Kinetis EAシリーズ・マイクロコントローラは、シンプルなツール、広範な開発環境、および-40°Cから125°Cの温度範囲にわたる車載グレードの認定により、市場投入までの時間を短縮します。フリースケール・オートモーティブのポートフォリオ (S32、S12、MagniV、Kinetis EA) とエコシステム

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 04:08 AM
Updated by: