大家好,
新的 Android kk4.4.2_1.0.0 GA 版本现已在www.freescale.com上发布
· 可用文件
描述 | |
i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo 和 i.MX 6Sololite Android KK4.4.2_1.0.0 BSP 文档。包括发行说明、用户指南、QSG 和常见问题解答表。 | |
i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo 和 i.MX 6Sololite Android KK4.4.2_1.0.0 BSP,BSP 和编解码器的源代码。 | |
i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、 和 i.MX 6Solo 适用于汽车信息娱乐 SABRE 的 Android KK4.4.2_1.0.0 BSP 二进制演示文件 | |
i.MX 6Sololite Android KK4.4.2_1.0.0 i.MX 6SoloLite 评估套件的 BSP 二进制演示文件 | |
i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、 和 i.MX 6Solo 适用于智能设备的 SABRE 平台和 SABRE 板的 Android KK4.4.2_1.0.0 BSP 二进制演示文件 | |
适用于 i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo 和 i.MX 6Sololite Android KK4.4.2_1.0.0 BSP 的 AAC Plus 编解码器 | |
适用于 kk4.4.2_1.0.0 的 i.MX 6Family 制造工具包。 |
· 目标硬件板
哦 i.MX6DL SABRE SD 板
哦 i.MX6Q SABRE SD 板
o i.MX6DQ SABRE AI board
哦 i.MX6DL SABRE AI 板
哦 i.MX6SL EVK板
· 发布说明
i.MX Android kk4.4.2_1.0.0 是 Android 4.4.2 的 GA 版本Kitkat(KK) 运行在飞思卡尔的 i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo 和 i.MX 6SoloLite 应用处理器上。
i.MX Android kk4.4.2_1.0.0 版本包含所有必要的代码、文档和工具,以帮助用户从头开始在 i.MX 6Quad、i.MX 6DualLite 和 i.MX6SoloLite 硬件板上构建和运行 Android 4.4.2。还包含预构建图像,可在 Freescale i.MX 6Quad 和 i.MX 6DualLite SABRE-SD 板和平台、i.MX 6Quad 和 i.MX 6DualLite SABRE-AI 板和平台以及 i.MX6SoloLite EVK 板和平台上进行快速试用。
此版本包括所有基于 Android 开源代码的飞思卡尔移植和增强功能。
· 此版本包含的内容
Android 源代码补丁 | android_kk4.4.2_1.0.0-ga_core_source.tar.gz:飞思卡尔 i.MX 特定补丁(适用于 Google Android repo)用于在基于 i.MX 的主板上启用 Android。 例如硬件抽象层的实现、硬件编解码加速等。 |
文件 | android_kk4.4.x_1.0.0-ga_docs.tar.gz 中包含以下文档 • Android 快速入门指南:本手册介绍如何使用预构建图像在 i.MX 板上运行 Android。 • Android 用户指南:此发布包的详细手册。 • Android 常见问题解答:包含常见问题 (FAQ) 的文档。 • Android 发行说明:介绍此版本中的关键更新和已知问题的文档。 • i.MX 6 G2D API 用户指南:介绍 G2D API 用法的文档。 |
工具 | android_kk4.4.2_1.0.0-ga_tools.tar.gz 中的工具 • MFGTool:i.MX 平台的制造工具。 •工具/tetherxp.inf:USB 网络共享 Windows .inf驱动程序配置文件。 |
预建图像 | 您可以在构建任何代码之前,使用 i.MX 参考板上的预构建图像测试 Android: •android_kk4.4.2_1.0.0-ga_core_image_6qsabresd.tar.gz:为 SABRE-SD 板预先构建具有默认 Android 功能的图像。 •android_kk4.4.2_1.0.0-ga_core_image_6qsabreauto.tar.gz:为 SABRE-AI 板预先构建具有默认 Android 功能的图像。 •android_kk4.4.2_1.0.0-ga_core_image_6slevk.tar.gz:为 6SoloLite EVK 平台预先构建具有默认 Android 功能的图像。 •android_kk4.4.2_1.0.0-ga_full_image_6qsabresd.tar.gz:为 SABRE-SD 板预建带有 Freescale 扩展多媒体功能的图像 •android_kk4.4.2_1.0.0-ga_full_image_6qsabreauto.tar.gz:为 SABRE-AI 板预先构建具有飞思卡尔扩展多媒体功能的图像。 |
· 已知问题
有关已知问题和限制,请参阅发行说明