1103012_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1103012_ja-JP

1103012_ja-JP

イネーブリングテクノロジー:ハンズオンワークショップ:FreeMASTERクイックスタート – アプリケーション開発とデバッグが簡単に<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このクラスでは、NXPのFreeMASTERデバッグツールを使用して、システム開発とデバッグを支援する方法を学習します。さまざまなアプリケーションで多くの用途がありますが、MagniV MC9S12ZVMRMマイコンをベースにしたモータ制御の例を使用して、開発プロセスを簡素化するためのFreeMASTERの機能と使用法を示します。参加者は、システム変数をその場で調整したり、システムパラメータをリアルタイムで監視したりできるように、使用および設定することがいかに便利で簡単かを実感できます。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このクラスでは、NXPのFreeMASTERデバッグツールを使用して、システム開発とデバッグを支援する方法を学習します。さまざまなアプリケーションで多くの用途がありますが、MagniV MC9S12ZVMRMマイコンをベースにしたモータ制御の例を使用して、開発プロセスを簡素化するためのFreeMASTERの機能と使用法を示します。参加者は、システム変数をその場で調整したり、システムパラメータをリアルタイムで監視したりできるように、使用および設定することがいかに便利で簡単かを実感できます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 02:36 PM
更新者: