1103003_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1103003_zh-CN

1103003_zh-CN

如何快速开发i.MX53产品<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

计算机模块
• 处理器 Freescale i.MX535,1GHz/i.MX536, 800MHz
• 内存 512MB/1GB DDR3 SDRAM
• ROM 4GB EMMC,最高支持32GB
• 电源单 3.1V 至 5.5V
• 尺寸 54 毫米 SO-DIMM
• 温度范围
-20 ° C..70 ° C
-40 ..120

主要特性

• 10/100Mbps 以太网

• 两个高速 USB 2.0 端口

• LCD 控制器,分辨率高达 1600 x 1200,24bpp

• OpenGL ES 2.0 和 OpenVG 1.1

硬件加速器

• 多格式高清 1080p 视频解码器和

720p视频编码器硬件引擎

• 两个相机接口

• NEON SIMD 媒体加速器

• 统一的 256KB L2 缓存

• 向量浮点单元

• 多种接口:

3 个 UART、2 个 SDIO、2 个 SSI/AC97/I2S、

I2C、CSPI、键盘、外部。内存接口

• 3.3V I/O

操作系统支持
• Linux
• 安卓
应用:智能移动设备、智能显示器、汽车信息娱乐、数字标牌、

远程医疗、零售 POS 终端、安全、条码扫描器、可视 IP 电话、病人监护仪、监控摄像头、楼宇控制、工厂/家庭自动化、HMI


更多信息请参见附件


我们可以提供完整的解决方案


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

计算机模块
• 处理器 Freescale i.MX535,1GHz/i.MX536, 800MHz
• 内存 512MB/1GB DDR3 SDRAM
• ROM 4GB EMMC,最高支持32GB
• 电源单 3.1V 至 5.5V
• 尺寸 54 毫米 SO-DIMM
• 温度范围
-20 ° C..70 ° C
-40 ..120

主要特性

• 10/100Mbps 以太网

• 两个高速 USB 2.0 端口

• LCD 控制器,分辨率高达 1600 x 1200,24bpp

• OpenGL ES 2.0 和 OpenVG 1.1

硬件加速器

• 多格式高清 1080p 视频解码器和

720p视频编码器硬件引擎

• 两个相机接口

• NEON SIMD 媒体加速器

• 统一的 256KB L2 缓存

• 向量浮点单元

• 多种接口:

3 个 UART、2 个 SDIO、2 个 SSI/AC97/I2S、

I2C、CSPI、键盘、外部。内存接口

• 3.3V I/O

操作系统支持
• Linux
• 安卓
应用:智能移动设备、智能显示器、汽车信息娱乐、数字标牌、

远程医疗、零售 POS 终端、安全、条码扫描器、可视 IP 电话、病人监护仪、监控摄像头、楼宇控制、工厂/家庭自动化、HMI


更多信息请参见附件


我们可以提供完整的解决方案


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:48 AM
更新人: