1102660_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1102660_zh-CN

1102660_zh-CN

评估 MYIR 基于 i.MX 6UL/6ULL 的 SOM 和 EVM<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

这 MYC-Y6ULX CPU模块由MYIR设计,是基于NXP的嵌入式控制板 i.MX 6UL / 6ULL ARM Cortex-A7处理器,能够运行 528MHz。MYD -Y6ULX 开发板基于MYC-Y6ULX CPU 模块构建,是您进行原型设计和参考设计的完整评估平台。与 MYIR 早期发布的 MYS-6ULX 开发板相比, MYC-Y6ULX CPU 模块更适合您的下一代嵌入式设计,从而加快产品上市速度并降低成本。典型应用包括工业控制、通信、人机界面、智能医疗、物联网 (IoT) 等。

02.jpg      03.jpg

04.jpg     05.jpg

MYD-Y6ULX 开发板附带必要的线缆配件,包括一个 12V/2A 电源适配器、一条 1.5 米长的网线、一条 Micro USB 线、一根 4G LTE 天线、一根 WiFi 天线和一个产品光盘。我注意到 MYD-6ULX 开发板有一个基于 USB 的 Mini PCI-e 接口,用于连接 4G 模块。米尔科技提供了 4G 天线,但 4G 模块仅作为选配。

6ulx06.jpg

MYC-Y6ULX CPU 模块尺寸仅为 37mm x 39mm,是MYD-Y6ULX 开发板的高度集成控制器板,安装在尺寸为 105mm x 140mm 的扩展板上,并通过接头和连接器扩展了丰富的外围设备,如串行端口、USB、以太网、CAN、Micro SD 卡、WiFi 模块、LCD、触摸屏、摄像头、音频以及用于可选的基于 USB 的 4G LTE 模块的 Mini PCIe 接口。

6ulx07.jpg
MYD-Y6ULX开发板的功能框图如下:

 myb-6ulx-fbd.png

 我们可以从下图中看到硬件外设和接口:

myd-y6ulx-mark.jpg

所有板载元件都放置在板的顶部,我们只能在板的底部看到一些通孔。
6ulx08.jpg

MYD-Y6ULX 板上有一个基于 Broadcom 43362 芯片组的 2.4G WiFi 模块。WiFi模块通过SDIO接口连接到电路板,并提供802.11b/g/n的全部功能。其天线采用板上预留的SMA天线接口。但请注意,如果MYC-Y6ULX CPU 模块使用 eMMC,则主板将不支持 WiFi,因为 eMMC 将与 WiFi 模块重用相同的 SDIO 接口。

6ulx09.jpg

在MYD-Y6ULX板上,有一个基于USB的Mini PCIe接口,用于4G LTE模块。MYIR 提供了在 MYD-Y6ULX 板上使用 Quectel EC20 LTE 模块的 Linux 驱动程序和示例。因此,如果 EC20 4G LTE 模块可以满足您的要求,您可以优先考虑它以节省开发时间。在Mini PCIe接口附近,有一个标准SIM卡接口。

6ulx11.jpg 

Mini PCIe接口附近有一个CSI接口,一个扩展接头和一个Micro SD卡接口。虽然 i.MX 6UL/6ULL 处理器可以支持高达 24 位的并行摄像头接口,但是由于 MYD-Y6ULX 板上的外设丰富,许多信号被复用,因此 MYD-Y6ULX 上的 CSI 接口为 8 位并行摄像头接口。扩展接头最多可支持12个GPIO,以引出I2C、UART、SPI等。

6ulx10.jpg

MYD-Y6ULX 板上有两个 USB 主机端口、重置/电源/用户按钮和一个 3 针调试接头。i.MX 6UL/6ULL处理器有两个USB控制器,均可支持USB OTG功能。一块米尔MYD-Y6ULX开发板,其中一个USB通过Micro USB接口引出,可以支持OTG;另一个USB通过SMSC USB2514BI-AEZ USB Hub芯片扩展出4个USB Host,其中两个作为USB Host口使用,一个用于4G LTE模块,一个未使用。

 6ulx12.jpg

MYD-Y6ULX 底板设计通过插孔由 DC 12V 供电,板载内部电源管理电路为电路板提供 5V、ISO 5V、3.8V、3.3V、1.8V、3V(RTC)电压。

6ulx13.jpg

选用TLV62130 DC/DC转换器部件,用于12V转5V、12V转3.8V的转换,最大支持3A输出电流。DC/DC转换器可以提高电源效率并降低电路板的功耗。部件 RT9018 用作 5V 至 3.3V 和 3.3V 至 1.8V 转换的 LDO 稳压器。LDO稳压器可以提供比DC/DC转换器更小的电源纹波。RTC 电池输入是可选输入。当系统掉电时,如果RTC不需要工作,则不需要提供此电源轨。

pastedImage_48.png

 

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 03:05 AM
更新者: