1102660_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1102660_ja-JP

1102660_ja-JP

MYIRの i.MX 6UL/6ULLベースのSOMおよびEVMの評価<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MYC-Y6ULX CPUモジュールは NXP の i.MX 6UL / 6ULL ARM Cortex-A7プロセッサに基づく組み込みコントローラボードである MYIR によって設計されています 。これは、 528MHzで動作することができます。 MYD-Y6ULX開発ボード は、 MYC-Y6ULX CPUモジュール を中心に構築されており、プロトタイプおよびリファレンスデザインの完全な評価プラットフォームです。MYIRが先にリリースしたMYS-6ULXボードと比較して、 MYC-Y6ULX CPUモジュールは 、市場投入のペースを加速し、コストを削減するための次の組み込み設計に適しています。代表的なアプリケーションは、インダストリーコントロール、通信、HMI、スマートヘルスケア、モノのインターネット(IoT)などです。

02.jpg      03.jpg

04.jpg     05.jpg

MYD-Y6ULX開発ボードには、12V/2A電源アダプタ1本、長さ1.5mのネットケーブル1本、Micro USBケーブル1本、4G LTEアンテナ1本、WiFiアンテナ1本、製品ディスク1枚など、必要なケーブルアクセサリが付属しています。MYD-6ULXボードには、4Gモジュール用のUSBベースのMini PCI-eインターフェースが1つあることに気づきました。MYIRは4Gアンテナを提供していますが、4Gモジュールはオプションとしてのみです。

6ulx06.jpg

わずか37mm x 39mmの MYC-Y6ULX CPUモジュールは、105mm x 140mmの拡張ボードに搭載された MYD-Y6ULX開発ボード 用の高度に統合されたコントローラーボードで、シリアルポート、USB、イーサネット、CAN、マイクロSDカード、WiFiモジュール、LCD、タッチスクリーン、カメラなどのヘッダーとコネクタを介して豊富な周辺機器のセットを拡張します。 オーディオと、オプションのUSBベースの4G LTEモジュール用のMini PCIeインターフェース。

6ulx07.jpg
MYD-Y6ULX開発ボードの機能ブロック図を以下に示します。

 myb-6ulx-fbd.png

 下の画像から、ハードウェア周辺機器とインターフェースを確認できます。

myd-y6ulx-mark.jpg

すべてのオンボードコンポーネントはボードの上面に配置されていますが、ボードの下面には一部の貫通穴しか見えません。
6ulx08.jpg

MYD-Y6ULXボードには、Broadcom 43362チップセットに基づく2.4G WiFiモジュールがあります。WiFiモジュールはSDIOインターフェースを介してボードに接続され、802.11b / g / nの全機能を提供します。そのアンテナは、ボードに予約されたSMAアンテナインターフェースを使用します。ただし、 MYC-Y6ULX CPUモジュールがeMMCを使用しており、eMMCがWiFiモジュールと同じSDIOインターフェイスを再利用するため、ボードがWiFiをサポートしていないことに注意してください。

6ulx09.jpg

MYD-Y6ULXボードには、4G LTEモジュール用のUSBベースのMini PCIeインターフェースがあります。MYIRは、MYD-Y6ULXボード上でQuectel EC20 LTEモジュールを使用するためのLinuxドライバと例を提供しています。したがって、EC20 4G LTEモジュールが要件を満たすことができる場合は、開発時間を節約するためにそれを優先することができます。Mini PCIeインターフェースの近くには、標準のSIMカードインターフェースがあります。

6ulx11.jpg 

Mini PCIe インターフェイスの近くには、CSI インターフェイスが 1 つ、拡張ヘッダーが 1 つ、Micro SD カード インターフェイスが 1 つあります。i.MX 6UL/6ULLプロセッサは最大24ビットのパラレルカメラインターフェースをサポートできますが、MYD-Y6ULXボードの豊富な周辺機器により多くの信号が再利用されているため、MYD-Y6ULXのCSIインターフェースは8ビットパラレルカメラインターフェースです。拡張ヘッダーは、I2C、UART、SPIなどを引き出すために最大12個のGPIOをサポートできます。

6ulx10.jpg

MYD-Y6ULXボードには、2つのUSBホストポート、リセット/電源/ユーザーボタン、および1つの3ピンデバッグヘッダーがあります。i.MX 6UL/6ULL プロセッサには 2 つの USB コントローラーがあり、どちらも USB OTG 機能をサポートできます。1つのMYIRのMYD-Y6ULXボード、1つのUSBはマイクロUSBインターフェースを介して引き出しられ、OTGをサポートできます。もう1つのUSBは、SMSC USB2514BI-AEZ USBハブチップを介して4つのUSBホストを拡張し、4つのUSBホストのうち、2つはUSBホストポートとして使用され、1つは4G LTEモジュールに使用され、残りの1つは使用されません。

 6ulx12.jpg

MYD-Y6ULXベースボードは、ジャックを介してDC 12Vで駆動するように設計されており、ボード上の内部電源管理回路は、ボードに5V、ISO 5V、3.8V、3.3V、1.8V、3V(RTC)電圧を供給します。

6ulx13.jpg

DC/DCコンバータTLV62130部分は、12Vから5Vおよび12Vから3.8Vへの変換に使用するように選択されており、最大で3Aの出力通貨をサポートします。DC/DCコンバータは、電力効率を向上させ、ボードの消費電力を削減できます。RT9018は、5Vから3.3Vおよび3.3Vから1.8Vへの変換用のLDOレギュレータとして使用されます。LDOレギュレータは、DC/DCコンバータよりも小さな電力リップルを提供できます。RTCバッテリー入力はオプション入力です。システムの電源がオフになっているときに、RTC が動作する必要がない場合は、この電源レールを提供する必要はありません。

pastedImage_48.png

 

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 02:59 AM
Updated by: