1102630_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1102630_ja-JP

1102630_ja-JP

AUT-N1891 ハンズオン・ワークショップでNXPのeXtreme Switchを10分以内にプログラミング<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このコースでは、アナログProcessor ExpertソフトウェアとKinetis Design Studioコンポーネントにより、12V eXtreme Switchデバイスに対応した新しいアナログFreedomボードFRDM-12XSFの使用方法を確認します。このトレーニングでは、ハードウェア(MCU + アナログ)、ソフトウェア(MCUに依存しない)の観点から、システム全体のイネーブルメントを取り上げ、さまざまなタイプの負荷(抵抗性、誘導性、容量性)を迅速に駆動する方法を示します。プロセッサeXpertコンポーネントのおかげで、MCU、センサー、およびデバイス間の相互作用が促進され、このトレーニングでは、研修生が完全に有効にするためのさまざまな演習がカバーされます。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このコースでは、アナログProcessor ExpertソフトウェアとKinetis Design Studioコンポーネントにより、12V eXtreme Switchデバイスに対応した新しいアナログFreedomボードFRDM-12XSFの使用方法を確認します。このトレーニングでは、ハードウェア(MCU + アナログ)、ソフトウェア(MCUに依存しない)の観点から、システム全体のイネーブルメントを取り上げ、さまざまなタイプの負荷(抵抗性、誘導性、容量性)を迅速に駆動する方法を示します。プロセッサeXpertコンポーネントのおかげで、MCU、センサー、およびデバイス間の相互作用が促進され、このトレーニングでは、研修生が完全に有効にするためのさまざまな演習がカバーされます。

セキュアなコネクテッド&自動運転車
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 06:51 AM
Updated by: