1102604_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1102604_zh-CN

1102604_zh-CN

PT2000智能电磁驱动器

Demo

该演示展示了带有高压 (HP) 燃油泵阀的典型 4 缸直接燃油喷射 (DFI) 应用。

它介绍了 PT2000 中包含的许多灵活的硬件、电压和电流监控以及诊断功能。特别是,它演示了 PT2000 的集成实时喷射结束 [EOI] 检测功能,即使喷射器的特性随时间而变化,该功能也能向每个气缸输送精确量的燃料。

通过相关的软件 IDE 和设备模拟器演示了用户如何为其特定应用程序实现这些可编程功能的示例。将显示模拟器结果和实际结果之间的比较。

 

 

功能:

  • 控制两组或三组配置的 3、4、5 或 6 个喷油器或泵电磁阀,升压电压为 72 V
  • 集成注射结束 (EOI) 测量,实现精确的实时控制
  • 通过集成代码加密实现安全性和保障性
  • 完整的 PT2000 开发工具套件(模拟器、IDE、跟踪器、EVB)
  • 灵活地实现标准或独特的峰值和保持电流波形

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

产品 链接
PT2000 https://www.nxp.com/products/power-management/motor-and-solenoid-drivers/powertrain-and-engine-contr...
适用于 4/6 缸发动机的 PT2000 评估套件(含 KL25Z) 适用于 4/6 缸的 PT2000 评估套件 | NXP

 

特色:

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            148400_148400.pngpastedImage_17.png

 

4缸+燃油泵演示

 

148401_148401.pngpastedImage_19.png   148402_148402.pngpastedImage_20.png

 

A16

电磁阀控制器
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:48 AM
更新者: