1102604_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1102604_ja-JP

1102604_ja-JP

PT2000スマートソレノイドドライバ

Demo

このデモでは、高圧(HP)燃料ポンプバルブを備えた一般的な4気筒直接燃料噴射(DFI)アプリケーションを示しています。

これは、PT2000に組み込まれた多くの柔軟なハードウェア、電圧および電流監視、および診断機能を導入しています。特に、PT2000に統合されたリアルタイムEOI(End of Injection)検出機能のデモを提供し、インジェクターの特性が時間の経過とともに変化する場合でも、各シリンダーに正確な量の燃料を供給することができます。

ユーザーがこれらのプログラム可能な機能を特定のアプリケーションに実装する方法を示します。関連するソフトウェア IDE とデバイス シミュレータを使用して説明します。シミュレータの結果と実際の結果との比較が表示されます。

 

 

特長:

  • 3、4、5、または6のインジェクターまたはポンプソレノイドを2つまたは3つのバンク構成で制御し、72 Vの昇圧電圧で
  • 正確なリアルタイム制御のための統合注入終了(EOI)測定
  • 統合されたコード暗号化によるセキュリティと安全性
  • PT2000開発ツール一式(シミュレータ、IDE、トレーサー、EVB)
  • 標準または独自のピーク&ホールド電流波形を実装する柔軟性

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

製品 リンク
PT2000 https://www.nxp.com/products/power-management/motor-and-solenoid-drivers/powertrain-and-engine-contr...
PT2000 評価キット KL25Z 4/6気筒用 PT2000 評価キット 4/6気筒用 |NXPの 

 

注目:

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            148400_148400.pngpastedImage_17.png

 

4気筒+燃料ポンプのデモンストレーション

 

148401_148401.pngpastedImage_19.png   148402_148402.pngpastedImage_20.png

 

A16

ソレノイドコントローラー
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:48 AM
Updated by: