Demo
このデモでは、高圧(HP)燃料ポンプバルブを備えた一般的な4気筒直接燃料噴射(DFI)アプリケーションを示しています。
これは、PT2000に組み込まれた多くの柔軟なハードウェア、電圧および電流監視、および診断機能を導入しています。特に、PT2000に統合されたリアルタイムEOI(End of Injection)検出機能のデモを提供し、インジェクターの特性が時間の経過とともに変化する場合でも、各シリンダーに正確な量の燃料を供給することができます。
ユーザーがこれらのプログラム可能な機能を特定のアプリケーションに実装する方法を示します。関連するソフトウェア IDE とデバイス シミュレータを使用して説明します。シミュレータの結果と実際の結果との比較が表示されます。
特長:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
| 製品 | リンク |
|---|---|
| PT2000 | https://www.nxp.com/products/power-management/motor-and-solenoid-drivers/powertrain-and-engine-contr... |
| PT2000 評価キット KL25Z 4/6気筒用 | PT2000 評価キット 4/6気筒用 |NXPの |
注目:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4気筒+燃料ポンプのデモンストレーション
A16