1102535_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1102535_ja-JP

1102535_ja-JP

L3.0.35_4.1.0 をコンパイルするUbuntu 13.10 64ビットOSの場合<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Ubuntu 13.10 64bit LinuxホストPCをセットアップし 、i.MX6x L3.0.35_4.1.0をビルドするための手順とパッチです。 GNOMEプロファイルの構築と、i.MX6Q SDBボード用のFSL標準MMコーデックを使用してテストされています。

A) 基本要件:

  • ubuntu-13.10-desktop-amd64.iso を使用して Linux ホスト PC をセットアップします
  • 以前のLTIBインストールと/opt/freescaleが削除されていることを確認します

B) 必要なパッケージをLinuxホストPCにインストールしました

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get gettext libgtk2.0-dev をインストールするRPMバイソンM4 LibFreeType6-DEV

$ sudo apt-get install libdbus-glib-1-dev liborbit2-dev intltool

$ sudo apt-get ccacheをインストールする ncurses-dev zlib1g zlib1g-dev gcc g++ libtool

$ sudo apt-get install uuid-dev liblzo2-dev

$ sudo apt-get install tcl dpkg

$ sudo apt-get asciidoc texlive-latex-base dblatex xutils-dev をインストールする

$ sudo apt-get texlive texinfoをインストールする

$ sudo apt-get lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0をインストールする

$ sudo apt-get libc6-dev-i386をインストールする

$ sudo apt-get u-boot-toolsをインストールする

$ sudo apt-get scrollkeeperをインストールする

$ sudo apt-get gpartedをインストールする

$ sudo apt-get nfs-common nfs-kernel-serverをインストールする

$ sudo apt-get install git-core git-doc git-email git-gui gitk

$ sudo apt-get install meld atftpd

$ sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/librt.so   /usr/lib/librt.so

C) LTIB ソース パッケージを解凍してインストールし、ホーム ディレクトリで完了したと仮定します。

$cd ~

$ tar -zxvf L3.0.35_4.1.0_130816_source. tar.gz

$ ./L3.0.35_4.1.0_130816_source/install

その後、~/ltibディレクトリが作成されます

D)パッチを適用してL3.0.35_4.1.0を作成しますUbuntu 13.10 64ビットOSにインストールしてコンパイルできます

$ cd ~/ltib

$ git apply 0001_make_L3.0.35_4.1.0_compile_on_Ubuntu_13.10_64bit_OS.patch

パッチの動作 :

a) この更新プログラムは、次のファイルを変更します。

    • dist/lfs-5.1/base_libs/base_libs.spec
    • dist/lfs-5.1/m4/m4.spec
    • dist/lfs-5.1/ncurses/ncurses.spec

b) 次のファイルを pkgs ディレクトリに追加します。

    • pkgs / m4-1.4.16-1383761043.patch
    • pkgs/m4-1.4.16-1383761043.patch.md5

E) その後、残りの LTIB env セットアップ プロセスを続行する準備が整いました。


$ cd ~/ltib

$ ./ltib -m config

$ ./ltib

参考情報:

1. https://github.com/hashdist/hashstack/commit/f6be2a58de62327d05e052d89c9aa931d4c926b3

2. https://github.com/hashdist/hashstack/issues/81

注:

gstreamerをコンパイルすると、この警告がポップアップしました。ただ無視してください、それは大丈夫そうです。

panel.jpg

panel2.jpg

i.MX6_AllLinux
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:48 AM
更新人: