Androidのメディアサーバーでメモリリークをデバッグする方法<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
- メディアサーバーのメモリリークを確認します。
- libc デバッグレベルを設定します。したがって、libc は割り当てられたすべてのメモリのトレースを記録します。
- setprop libc.debug.malloc 1
- libc デバッグを有効にするために mediaserver を強制終了します。Androidはメディアサーバーを再起動します。
- busybox killall -HUPメディアサーバー
- 正しく設定すると、以下のログが表示されます。
- I/libc ( 3074): /system/bin/mediaserver MALLOC_DEBUG = 1 を使用 (リークチェッカー)
- メディアサーバーの使用済みメモリをすべてダンプします。
- dumpsys media.player -m
- 割り当て回数 297
- 合計メモリ 1483423
- size 262144, dup 1, 0x401f4c18, 0x400b6152, 0x401a6568, 0x4061a95c, 0x40146cfa, 0x4019639c, 0x40146ec2, 0x4014a1ec, 0x4014a3ca, 0x00008a98, 0x400b67aa
- size 178192, dup 1, 0x401f4c18, 0x400b6152, 0x4280adae, 0x427ffcee, 0x4280ae6c, 0x427ec75a, 0x427f7e22, 0x42807648, 0x428082ea, 0x415144f0, 0x4151334a, 0x413381d0, 0x401dcbc, 0x401d438c, 0x4014d996, 0x405c3c46, 0x405c7516, 0x405c6ad4, 0x412c02ca, 0x412c0584, 0x4108c64c, 0x4107d622, 0x4107fbf2, 0x4107c19a, 0x400b2eac, 0x400b2a00
- メモリ ダンプを 2 回 diff して、メモリ リークがあるかどうかを確認します。ダンプ間で 1 つのビデオ ファイルを再生できます。
- 差分1.txt 2.txt > diff.txt
- メディアサーバーのマップファイルを取得します。
- mediaserver>/maps の adb pull proc/
- 添付のスクリプトを使用して、トレースを関数シンボルとファイル行にマップします。
- ./addr2func.py --root-dir=../../ --maps-file=./maps--product=sabresd_6dq diff.txt
- 注:デバッグにはeng buildを使用する必要があります。
日時:Androidのメディアサーバーでメモリリークをデバッグする方法<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
すごい!!
Last update:
01-05-2026
08:30 AM