1101944_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1101944_ja-JP

1101944_ja-JP

例 MPC5744P ETimerCountMode S32DS_1.0<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************

* 詳細説明:

* アプリケーションは基本的な初期化を行い、PLL1 を最大許容周波数に設定します。PLL1はシステム周波数、

* PLL0 in は 50MHz に初期化されています

*周辺機器のクロックを初期化します(MOTC_CLKは5MHzに設定)

* ETimer をカウント モードに初期化し、遅延を提供します

* ETimer割り込みにより1つのLEDを点滅させて割り込みを初期化します。

*

*

*

*テストHW:X-MPC5744PE257DC、MPC57xxマザーボード

* MCU:             PPC5744PFMMM8 1N65H

* Fsys:200 MHz

* Debugger:    Lauterbach Trace32

*                      PeMicro USB-ML-PPCNEXUS

※対象:internal_FLASH(デバッグモード、リリースモード)

* EVB接続:A0(P8.0)に接続されたユーザーLED1、

*

*

* ------------------------------------------------------------------------------

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************

* 詳細説明:

* アプリケーションは基本的な初期化を行い、PLL1 を最大許容周波数に設定します。PLL1はシステム周波数、

* PLL0 in は 50MHz に初期化されています

*周辺機器のクロックを初期化します(MOTC_CLKは5MHzに設定)

* ETimer をカウント モードに初期化し、遅延を提供します

* ETimer割り込みにより1つのLEDを点滅させて割り込みを初期化します。

*

*

*

*テストHW:X-MPC5744PE257DC、MPC57xxマザーボード

* MCU:             PPC5744PFMMM8 1N65H

* Fsys:200 MHz

* Debugger:    Lauterbach Trace32

*                      PeMicro USB-ML-PPCNEXUS

※対象:internal_FLASH(デバッグモード、リリースモード)

* EVB接続:A0(P8.0)に接続されたユーザーLED1、

*

*

* ------------------------------------------------------------------------------

全般
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 01:47 AM
更新者: