1101764_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1101764_ja-JP

1101764_ja-JP

i.MX プラットフォーム用のWiFiドライバー<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

embWiSe Technologies(Embedded Wireless Systems Engineeringの頭字語)は、さまざまなWiFiチップセット用の完全な組み込みWiFiドライバーを提供します。embWiSeは、フリースケールの i.MX コミュニティの一員であることを嬉しく思っており、すべての i.MX プラットフォームでWiFiドライバのサポートを提供することに全力で取り組んでいます。embWiSeのWiFiドライバソフトウェアソリューションは、エンジニアリングのリードタイムと市場投入までの時間の問題を軽減し、デバイス設計者のTCOを削減します。

embWiSeは、スマートフォン、フィーチャーフォン、プリンター、DSC、さまざまなアプリケーションや業種のハンドヘルドデバイスなど、世界中のいくつかのモバイル、CE、およびその他の接続デバイスにデザインインを持っています。

具体的には、embWiSeはWinCE6.0でSDIO-WiFi + Bluetoothドライバーを提供します。i.MX51、i.MX53、およびi.MX6プラットフォーム上のWEC7およびWEC2013オペレーティングシステム。WiFiドライバーは、WEC7およびWEC2013のネイティブSDIOスタックおよびセキュリティサプリカントと統合されています。embWiSeは、ネイティブBTスタックと統合されたSDIOおよびUARTインターフェースを介したHCI Bluetoothドライバーも提供します。

さらに、embWiSeは、ThreadX、Nucleus Plus、QNX、uC/OS、uITRONなどの他の組み込みOSプラットフォーム上でSDIO-WiFiドライバーを提供しています。embWiSeは、カスタムハードウェアプラットフォーム上でWiFiドライバーを統合、テスト、検証するための付加価値のあるエンジニアリングサービスも提供しています。

詳細については、 http://www.embwise.com にアクセスするか、 [email protected] に連絡して 詳細を確認してください。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-19-2025 02:02 PM
更新人: