1101763_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1101763_ja-JP

1101763_ja-JP

フェイルセーフ・モータ制御

Overview

産業界では、クレーン操舵機、ロボットリフト、組立ラインロボットなどのアプリケーションに、可能な限りフェイルセーフ技術を組み込むことが重要です。これにより、IEC 61508規格に規定されている安全度水準(SIL)規格を確実に満たすことができます。また、人の安全性が大幅に向上し、製品や財産が保護されます。

このフェイルセーフ・モータ制御ソリューションには、産業用アプリケーション向けの最高の機能安全基準を提供するMPC574xPファミリのMCUが組み込まれています。MPC574xPファミリには、MCUの完全性ステータスを監視し、柔軟な安全状態制御を提供するプログラム可能なFault Collection and Control Unit(FCCU)など、MCUの問題にフラグを立てるウォッチドッグ機能として機能するロックステップ機能が組み込まれています。また、このデバイスはSafeAssure®プログラムの一部であり、メーカーが機能安全規格への準拠を達成するのを支援しています。

ブロック図

pastedImage_7.png

推奨製品

カテゴリ 製品 特長
電源スイッチ 12XS2 |12 V低RDSON eXtremeスイッチ |NXPの 
  • ウォッチドッグと設定可能なフェイルセーフモード、ハードウェアによる認証時間(オンチップ計算)<50ミリ秒
  • プログラム可能な過電流トリップ・レベルと過熱保護機能、低電圧遮断、障害レポート
  • 出力電流モニタリング
圧力センサ MPXHZ6130A|圧力センサ |NXPの  MPXHZ6130Aシリーズ・センサは、オンチップのバイポーラ・オペアンプ回路と薄膜抵抗ネットワークを統合し、自動車、航空、および産業用アプリケーション向けに高出力信号と温度補償を提供します。
温度センサ https://www.nxp.com/products/sensors/silicon-temperature-sensors/silicon-temperature-sensors:KTY8X
  • 高い精度と信頼性
  • 長期安定性
  • 正の温度係数。フェイルセーフ動作
MOSFETプリドライバ GD3000 |3相ブラシレスモーター プリドライバー |NXPの 
  • 8.0~40 Vの幅広い動作電圧により12 V/24 Vの車載システムに対応
  • 6.0~60 Vへ動作電圧を拡張することで、12 V/42 Vのシステムに対応
  • 保護機能付き1.0 A以上のゲート・ドライブ機能
電源管理と安全監視 MC33908 |安全なSBC |NXPの 
  • フェイルセーフ出力を備え、強化されたセーフティ・ブロック
  • ASIL-Dアプリケーション向けの設計(FMEDA、セーフティ・マニュアル)
  • セキュアなSPIインターフェース

 

評価および開発ボード


リンク 形容
MPC5744P 3相PMSM用開発キット |NXPの  NXPのMTRCKTSPS5744Pモータ制御開発キットは、パワー・ステアリングや電動パワートレインなど1つのPMSMモータを必要とするアプリケーションに最適です。
評価ドーターボード - NXP MPC5744P、32ビットマイクロコントローラ |NXPの  KITMPC5744DBEVM評価ボードは、自動車および産業安全アプリケーション向けの第2世代の安全指向マイクロコントローラであるMPC5744Pを備えています
オートモーティブインダストリアル
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:36 AM
更新者: