********************************************************************************
详细说明:
本示例展示了如何使用 FlexCAN 0 的虚拟网络模式,
使 FlexCAN 模块能从 STOP 模式唤醒 MCU。
已启用超时唤醒和匹配事件唤醒功能。
此外,引脚中断也可用于退出 STOP 模式。
具体来说,按下 SW3 按钮后,MCU 将进入 STOP 模式。
当发生以下任一情况时,MCU 将退出 STOP 模式:
- 8 秒内无 CAN 消息传入(CAN PN 超时事件)
- 收到标准 ID 为 0x554 或 0x555 的消息(CAN PN 匹配事件)
- 按下 SW2 按钮(PTC12 中断)
- 在运行模式下,蓝色 LED 会进行调光,且不同唤醒事件对应的调光速率不同
------------------------------------------------------------------------------
测试硬件:S32K144 EVB-Q100
MCU:FS32K144UAVLL 0N57U
Fsys:160MHz
调试器:Lauterbach, OpenSDA
目标:internal_FLASH
********************************************************************************