フリースケールのPF0100 PMICは、MX6の関連するI2C電源と同じ電源にVDDIO電源を接続する必要があります。
i.MX6 SABRE-AI自動車開発プラットフォームに従ってVDDIOが配線されている場合、電源投入時に瞬間的なオンチップスニークパスがあります。その結果、I2C電源レールのP3V3_DELAYEDは、I2Cポートを介したP3V3からのバックフィードにより、早期に上昇します。
SABRE-AIでは、P3V3はP3V3_DELAYEDの前に電源が入ることに注意してください。
既存のSABRE-AI設計:PF0100 VDDIOはP3V3に配線されています。
大量生産のための是正措置:PF0100 VDDIOをP3V3_DELAYEDに配線します。MX6 (NVCC_EIM0 および NVCC_GPIO) の関連する I2C 電源と同じ電源。
検査結果を添付します。