このドキュメントには、次の内容が含まれています。
(1)OV5646をAndroid JB4.2.2に移植する方法を文書化
(2) ov5645 ドライバ for Linux 3.0.35
(3)i.MX6Q/DLに基づくov5645の回路図
(4)ov5645 for androidカメラHAL
[ノート:]
P5V29A-0JGはOV5645をベースにしたカメラモジュールで、PAO532-0JGはOV5640をベースにしており、どちらもNINGBO SUNNY OPOTECH CO.によって製造されています。LTD(中国)は、お客様がi.MX6プラットフォームでそれらを使用したい場合は、私に電子メールを送信してP5V29AおよびPAO532のデータシートを求めるか、ポーティングに関する対応する質問について話し合うことができます。
Eメール: [email protected]
Hi ebiz_ws_prod weidong.sun
このOV5645のi.mx6プロセッサへの移植に関して更新されたソースファイルはありますか
Nougat 7.1.2を使用していますLinuxカーネル4.9.67では、すでに提供されているものより後のものは、すぐに助けになります
ありがとうございます
Redwan