1099376_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1099376_ja-JP

1099376_ja-JP

U-BootおよびLinux® OSをQorIQ P5ファミリ開発システムに移植する際の課題を克服<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

最新バージョンのu-bootおよびLinuxを最新のQorIQ P5ファミリ・デバイスに移植するには、課題が生じる場合があります。UART、USB、フラッシュなどの周辺機器を有効にし、Linuxのフラットデバイスツリー構造を使用するには、u-bootとカーネルの間の調整が必要です。P5ファミリには、ネットワーク処理用のData Path Acceleration Architecture(DPAA)とRAIDエンジンが含まれています。さらに、ハイパーバイザーとカーネルベースの仮想マシンで実現されるシステムパーティショニングにより、リソースの共有とアクセス制御が可能になります。このクラスでは、これらの課題をどのように克服するか、どのツールを使用するか、メモリコントローラがこれらのマルチコアデバイスでDDR3、複数のPCI Express®、DPAAをサポートできるようにする方法、およびSDKを構成するハイパーバイザやUser Space Data Path Acceleration Architecture(USDPAA)などの他のコンポーネントについて学習します。


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 01:47 AM
更新人: