RDDSP56F8BLDCE:56F80X または 56F8300 DSC を使用した 3 相 BLDC モータ制御エンコーダのリファレンス・デザイン<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Overview
このリファレンス・デザインは、NXP® 56F80X および 56F83XX デジタル・シグナル・コントローラ (DSC) をサポートする 3 相 BLDC (ブラシレス DC) モーター・ドライブの設計を示します。
- エンコーダセンサを使用した速度閉ループBLDC駆動が実装されています
- このシステムは、産業分野と家電分野(例:洗濯機、コンプレッサー、空調ユニット、ポンプ、または単純な産業用ドライブには、高い信頼性と効率が必要でした)
特長
- エンコーダセンサを用いたBLDCモータの電圧制御
- 56F80X、56F83XX、56F81XXデジタル・シグナル・コントローラが対象
- 3相モーターボードでの実行
制御技術には以下が組み込まれています。
- 速度閉ループによる電圧BLDCモータ制御
- 電流フィードバックループ
- 両回転方向
- モーターモード
- 最低速度500 RPM
- 最高速度1000 RPM(電源による制限)
- 手動インターフェース(スタート/ストップスイッチ、上/下押しボタン制御、LED表示)
- FreeMASTERソフトウェア制御インターフェース(モータースタート/ストップ、速度設定)
- FreeMASTERソフトウェア・モニタ
ブロック図

ボード

設計・リソース
レガシーデザイン