1088195_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1088195_ja-JP

1088195_ja-JP

圧力センサ MPXHZ6130AC6U - ポートに関する質問<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

MPXHZ6130A6UからMPXHZ6130AC6Uに移行したいと考えています。データシートを確認すると、高さなどの寸法を除けば、両方とも電気的に同等であるようです。

質問:

1) MPXHZ6130AC6Uのシングルポートは、M PXHZ6130A6Uと比較してパフォーマンスにどのような影響を与えますか?これら2つの機能は同等ですか?

2) MPXHZ6130AC6U のシングル ポートに推奨される高さのクリアランスはありますか?

3) MPXHZ6130A6U の同等またはより厳しい許容誤差を持つ、MFG が推奨する代替品はありますか?

ありがとうございます

アンソニー

Re: Pressure Sensor MPXHZ6130AC6U - Port Question<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、アンソニー。

下記の回答をご覧ください。

1) MPXHZ6130AC6Uのシングルポートは、M PXHZ6130A6Uと比較してパフォーマンスにどのような影響を与えますか?これら2つの機能は同等ですか?

[A] 2つの圧力センサは機能的に同等です。MPXHZ6130AC6Uは、 ホースを接続 できる 出力ポートを備えているという利点があります 。欠点は高さです。

 

2) MPXHZ6130AC6U のシングル ポートに推奨される高さのクリアランスはありますか?

[A] 当該港に推奨される許可はありません。周囲の圧力を測定できるようにするには、開いたままにしておく必要があります。

 

3) MPXHZ6130A6U の同等またはより厳しい許容誤差を持つ、MFG が推奨する代替品はありますか?

[A] 高さが重要なアプリケーションで、 M PXHZ6130A6U が入手できない場合は、 M PXHZ6130A6Uの代替品としてMPXHZ6116A6Uをご用意しております 。MPXHZ6116A6UはVfssが小さく、圧力範囲も狭いです。20kPa~115kPaの圧力を測定できます。添付のデータシートをご覧ください。

敬具、

ヨゼフ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 07:28 AM
更新者: