使用MCUBootUtility生成bee加密后的sb固件,Bootflasher烧录不启动
测试流程:
1、板子上使用华邦的flash,MCUBootUtility的启动设备配置选用华邦烧录不启动,怀疑上位机生成的启动配置与板子实际不符,勾选保留原FDCB后烧录可以正常启动,同时硬件上有使用DQS引脚,xip中的readSampleClkSrc配置为kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackInternally
2、勾选保留原FDCB的情况下,生成bee加密的sb文件,通过Bootflasher烧录对应的sb固件,烧录成功后重新上下电,板子无法正常启动,会一直处于ISP模式,怀疑MCUBootUtility中保留原FDCB的功能没有成功应用,请问该问题除了手动配置FDCB外是否有别的解决办法,感谢
1、板子上使用华邦的flash,MCUBootUtility的启动设备配置选用华邦烧录不启动,怀疑上位机生成的启动配置与板子实际不符,勾选保留原FDCB后烧录可以正常启动,同时硬件上有使用DQS引脚,xip中的readSampleClkSrc配置为kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackInternally
[Sam]: FlexSPI 频率降低到30MHz
2、勾选保留原FDCB的情况下,生成bee加密的sb文件,通过Bootflasher烧录对应的sb固件,烧录成功后重新上下电,板子无法正常启动,会一直处于ISP模式,怀疑MCUBootUtility中保留原FDCB的功能没有成功应用,请问该问题除了手动配置FDCB外是否有别的解决办法,感谢
[Sam]: Bootflasher 这个是什么?用MCUBootUtility生成并烧录可以吗?