Teclado interactivo para discapacitados

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Teclado interactivo para discapacitados

Teclado interactivo para discapacitados

Este teclado interactivo, esta hecho para ayudar a discapacitados en su desarrollo motriz. El teclado contara con cuatro botones, los cuales tienen un led en la parte superior y un sensor piezoelectrico. El LED superior se enciende, avisando al paciente que debe presionar el boton. El boton al ser presionado, activa al sensor, el cual manda una señal a la tarjeta freedom y prende un LED verde si activo el boton indicado o rojo si se equivoco. Finalmente el resultado de los botones activa un servomotor.

 

  • Ficha técnica del proyecto, indicando una descripción breve de su funcionamiento y especificaciones técnicas.
  • Requerimientos técnicos para la exhibición del demo, como conexiones para lap top o conexión de internet.

 

Ficha tecnica

Teclado interactivo para discapacitados

Descripcion

Este teclado se controla con la computadora. Tiene 4 botones y cada uno tiene un LED en la parte superior. El terapeuta elije que LED prender y el paciente debe presionar el botón correspondiente. Si presiona el botón debido, se prendera un LED verde y girara un servomotor, si se presiona cualquiera de los otros botones, se encenderá un LED rojo y el servomotor no reaccionara.

Especificaciones

de construcción

Construcción: madera, MDF.

Microcontrolador: Tarjeta Freedom

Servomotor (x1)

Capacitores cerámicos:

  1. microfaradios (x4)

Sensores Piezoelectricos (x4)

Leds (x6)

Resistencias: 10K (x10)

Requerimientos tecnicos

Conexión USB a una computadora con programa Realterm para la comunicación serial.

 

 

 

 

 

Video final

Tapete interactivo video final - YouTube

Original Attachment has been moved to: codigo-teclado.txt.zip

添付
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-15-2013 06:58 PM
更新者: