En México, el 5.1% de la población vive con algún tipo de discapacidad, de los cuales 23% poseen discapacidades del tipo motriz en extremidades inferiores y superiores (INEGI, 2011). Los métodos que actualmente se utilizan en el proceso de rehabilitación no poseen características integrales en las que el usuario pueda aprovechar la terapia para ejecutar diferentes acciones. El objetivo de este proyecto es el de diseñar y construir una herramienta que permita al usuario no solo hacer ejercicios de rehabilitación, sino que también le ayude a realizar tareas cognitivas o a interactuar con algún medio electrónico (i. e. navegar por internet, realizar trabajos a través de una computadora con Rehab Glove como mouse y/o teclado). Rehab Glove es una herramienta en forma de guante que posee sensores de flexión en las articulaciones de los dedos y de fuerza en las yemas, ubicados estratégicamente con el fin de obtener diferentes valores arrojados mientras el usuario realiza ejercicios de rehabilitación como cerrar el puño o tocar las yemas de los dedos con el pulgar. Estos valores serán convertidos en instrucciones diversas que van desde mover un carro a control remoto, pasando por el control de videojuegos educativos, hasta llegar a tareas más complejas como escribir o controlar el cursor de una computadora sin la necesidad de un mouse o un teclado. La terapia comenzará con el usuario portando RehabGlove frente al elemento que desea controlar, pidiéndole que realice movimientos específicos con la mano para que pueda lograr el objetivo final. Se espera que el nivel de complejidad vaya aumentando en cuanto al tipo de movimientos, rapidez, precisión y fuerza aplicada en cada acción. Con el uso de RehabGlove se espera que las terapias de rehabilitación posean niveles de cognición mayores y que tengan un avance progresivo aumentando el nivel de complejidad en cada ejercicio.
Video de prototipo<<<<<
Original Attachment has been moved to: Codigo-Fuente-Rehab-Glove.txt.zip