Kinetis M0+ 芯片选型

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Kinetis M0+ 芯片选型

Kinetis M0+ 芯片选型

下面简单介绍下Kinetis M0+相关的几大系列MCU:

1. Kinetis L

   Kinetis L系列MCU的最大特点是它具有非常出色的低功耗特性,L系列目前包含KL0X、KL1X、KL2X、KL3X、KL4X和KL8X六个子系列,除了KL8X的主频为72 Mhz以外,其他主频都为48 Mhz。KL0X系列是入门级MCU,它的Flash相对较小,引脚数量相对较少。KL1X系列是通用型MCU,KL2X系列带有USB功能,KL3X系列支持段式LCD,KL4X系列同时带有USB和支持段式LCD。KL8X系列具有很多Security相关的特性,包括篡改检测、真正的随机数生成器和低功耗可信加密引擎,支持AES、DES、3DES、SHA、RSA和ECC。

2. Kinetis E
   Kinetis E
系列MCU的最大优势是电磁抗噪性能,Kinetis E系列是业界首款在Cortex M0+基础上构建5V (2.7~5.5V)MCU系统的产品,结合了低成本、高性能、先进的EMC和ESD保护功能,E系列目前包括KE02、KE04和KE06三个子系列,KE02主频有20M和40M两种,KE04和KE06都为48M,KE06相比KE02和KE04主要是多了1个CAN接口。

3. Kinetis V
   K
inetis V系列MCU专为BLDC、PMSM和ACIM电机控制以及数字电源转换应用而设计。V系列目前包含KV1X、KV3X、KV4X和KV5X四 个系列,其中Kinetis KV1X系列是入门级产品,Cortex-M0+内核,采用75 MHz M0+内核及硬件平方根和除法模块,与同等级32位MCU相比,在无传感器PMSM控制应用中的性能提高27%。

4. Kinetis W

Kinetis W系列集成了领先的Sub-GHz和2.4 GHz射频收发器,可创建可靠、安全、低功耗的嵌入式无线解决方案。W系列目前包含KW0X、KW2X 、KW3X和KW4X四个系列,其中KW0X是M0+内核,48 Mhz,Sub-GHz无线电,超低功耗无线微控制器,KW3X是M0+内核,48 Mhz,具备Bluetooth® Smart/Bluetooth® Low Energy (BLE) v4.1射频连接。KW4X也是M0+内核,具备Bluetooth® Smart/Bluetooth® Low Energy (BLE) v4.1和IEEE® 802.15.4-2011射频连接。

5. Kinetis M

     Kinetis M系列 MCU适用于单芯片1、2和3相电表和流量计,以及其它高精度测量应用。M系列目前包括KM1X、KM2X两个系列,KM1X主要用作计量,KM3X不仅具有计量功能,同时还有段式LCD控制器。

选型的方法主要有以下几种:

1)如果您已经知道要查找的产品的基本信息,最常用的方法是在飞思卡尔官网主页进行查找;

2)如果您并不清楚需要查找的芯片基本信息,飞思卡尔还提供了一些辅助的选型工具来帮助用户进行芯片的选型,包括:i)参数选型工具;   ii)选型神器Cross Check;  iii)解决方案顾问;

具体的选型操作流程可以参考:针对飞思卡尔单片机的快速上手指南中的2.2小节,其中有非常详细的介绍。

Comments

顶一个先,对客户选型非常有帮助。

简单实用

No ratings
Version history
Last update:
‎12-25-2014 04:35 AM
Updated by: