1. Freedom开发板:
飞思卡尔Freedom开发平台是一套低成本的用于性能评估和软件开发的工具,自带板载调试器,用户可以直接通过自己的PC机快速搭建开发环境并进行测试和评估芯片简单的外设资源。一般来说,同一个系列功能互相兼容的芯片会推出一款Freedom开发板来评估,具体分类如下:
| Freedom开发板 | 可以覆盖的芯片型号 | 开发板代码包 |
|---|---|---|
| FRDM-KL02Z | Kinetis KL02 MCUs | KL02_SC |
| FRDM-KL03Z | Kinetis KL03 MCUs | Kinetis SDK for KL03 |
| FRDM-KL05Z | Kinetis KL04 and Kinetis KL05 MCUs | KL05_SC |
| FRDM-KL25Z | Kinetis KL14, Kinetis KL15, Kinetis KL24 and Kinetis KL25 MCUs | KL25_SC |
| FRDM-KL26Z | Kinetis KL16 and Kinetis KL26 MCUs | KL26_SC |
| FRDM-KL43Z | Kinetis KL17, Kinetis KL27, Kinetis KL33 and Kinetis KL43 MCUs | FRDM-KL43_SC |
| FRDM-KL46Z | Kinetis KL36 and Kinetis KL46 MCUs | KL46_SC |
| FRDM-KE02Z | Kinetis KE02_20M MCUs | KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD |
| FRDM-KE02Z40M | Kinetis KE02_40M MCUs | KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD |
| FRDM-KE04Z | Kinetis KE04 MCUs | KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD |
| FRDM-KE06Z | Kinetis KE06 MCUs | KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD |
2. TWR开发板:
飞思卡尔塔式系统开发板为可扩展性比较强的评估板,板载资源比较丰富且通过构建塔式系统可以灵活的添加和裁剪外设资源,用户可以通过与相应外设塔式板结合使用进行更高级和复杂的功能测试或验证。
| Tower开发板 | 可以覆盖的芯片型号 | Header 3 |
|---|---|---|
| TWR-KL25Z48M | Kinetis KL14, Kinetis KL15, Kinetis KL24 and Kinetis KL25 MCUs | KL25_SC |
| TWR-KL43Z48M | Kinetis KL17, Kinetis KL27, Kinetis KL33 and Kinetis KL43 MCUs | TWR-KL43Z48_SC |
| TWR-KL46Z48M | Kinetis KL16, Kinetis KL26, Kinetis KL36 and Kinetis KL46 MCUs | KL46_SC |
| TWR-KM34Z50M | Kinetis KM3x MCUs | KMSWDRV |
| TWR-KV10Z32 | Kinetis KV1x | TWR-KV10Z32_SC |
3. 第三方开发板
(1) MAPS四色板套件
(2) YL-KL26Z 开发板