i.MX8M의 4Kp60 입력 관련 문의
MIMX8MQ6D (8M Quad)
제품 사양 관련해서 문의를 드립니다.
Table 1. Features에 아래와 같이 표기가 되어있습니다.
Video Processing Unit
• 4Kp60 HEVC/H.265 main, and main 10 decoder
• 4Kp60 VP9 decoder
• 4Kp30 AVC/H.264 decoder
• 1080p60 MPEG-2, MPEG-4p2, VC-1, VP8, RV9, AVS, MJPEG, H.263 decoder
i.MX8M의 경우 신호 입력과 관련해서 Two MIPI-CSI만 있습니다.
Table 1. Features를 설명을 본다면, Two MIPI-CSI로 4Kp60 입력을 받을 수 있다는 뜻인가요?
두 개의 MIPI에 입력을 받을 때, 4Kp60를 받을 수 있겠죠?
선배님들 검토를 부탁드립니다.
따뜻한 겨울이 되시길 바랍니다.
감사합니다.