您好:
我 今天才 注册 加入 NXP 家族,我 对 NXP MCU 的 开发环境 完全不了解 。
我打算 购买 i.MX RT1050 MCU(600MHz)的 开发板,但是 不知道 NXP
这里:【是否有 类似于】?? STM32CubeMX 这样的 【图形化 管脚、初始代码 】
自动生成工具软件?
众所周知:STM32CubeMX 图形化配置,生成的 初始化代码,可以很
方便的 在 IAR 开发环境中 编译链接。。确实很方便。。
所以:我猜想 NXP 这边 也应该 有类似的 工具软件,来帮助 用户开发 ——
i.MX RT1050 MCU(600MHz)。。
——谢谢。
The i.MX RT series is not launched yet and we do not provide more information,
then may be found on the Web.
< http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/i.mx-applications-process... >