Hallo,
wir verwenden den K10 in unserer neuen Hardwareentwicklung.
Nun habe ich versucht heraus zu bekommen wie hoch der Innenwiderstand eines ADC Eingangs ist.
Dazu habe ich den Wert 3KOhm gefunden.
Sieht man sich das Blockschaltbild an, dann sieht man, dass dieser Widerstand vor dem Multiplexer in Reihe geschaltet ist.
Damit kann ich nur wenig anfangen, weil ich nicht weiß wieviel Strom in den jeweiligen ADC Eingang fließt.
Konkret geht es um die Frage, ob ich einen Impedanzwandler brauche oder nicht.
Würden Sie mir bitte den Eingangsstrom für einen ADC Eingang nennen?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. M. Kunze
Martin
I think that they have simplied the block diagram and used the input pin leakage to represent all input leakage to be considered:
And the value is max. 1uA at 3.6V
Freundliche Grüsse
Mark
Kinetis: µTasker Kinetis support
K64: µTasker Kinetis FRDM-K64F support / µTasker Kinetis TWR-K64F120M support / µTasker Kinetis TWR-K65F180M support
For the complete "out-of-the-box" Kinetis experience and faster time to market