[ 0.000000] i.MX8MM clock driver init done
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 8.00MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1d854df40, max_idle_ns: 440795202120 ns
[ 0.000003] sched_clock: 56 bits at 8MHz, resolution 125ns, wraps every 2199023255500ns
请问 i.mx8m mini 64位 的cpu 可以访问 cp15 协处器吗?
CORE0_TIMER_IRQ_CTRL
请问 CPU0 上的 timer 中断控制寄存器的 基地址是什么?