开发板,
深圳诚拓科技,专业高端POWERPC、ARM、MIPS开发板、仿真器、ICE、评估板、成熟技术方案提供商
powerpc开发板,powerpc仿真器
powerpc开发板,powerpc仿真器,深圳诚拓科技 提供 powerpc开发板,powerpc仿真器,整套解决方案
powerpc仿真器USB TAP,支持CodeWarrior软件
POWERPC、MPC、PPC USB TAP仿真器.调试器( CodeWarrior 调试软件),freescale powerpc USBTAP仿真器,支持CodeWarrior软件,USB TAP调试器,ICE,最好的POWERPC开发调试工具USB TAP,支持CodeWarrior软件单步跟踪,烧写FLASH
MPC8313开发板,MPC8313E开发板,
MPC8313E-RDB MPC8313开发板.MPC8313评估板,深圳诚拓提供MPC8313 OEM,ODM服务,MPC8313设备,MPC8313产品开发,成熟的MPC8313设计方案
MPC8315开发板,MPC8315E开发板,
MPC8315E-RDB MPC8315开发板,MPC8315评估板,MPC8315产品开发,成熟的MPC8315 设计,提供MPC8315 OEM,ODM服务
MPC8349开发板,MPC8349E开发板,
MPC8349E-RDB MPC8349开发板,MPC8349评估板,成熟的MPC8349 设计,MPC8349产品开发,提供MPC8349 OEM,ODM服务
MPC8379开发板,MPC8379E开发板,
MPC8379E-RDB MPC8379开发板,MPC8379评估板,MPC8379E开发板,专注MPC8379,MPC8379E设备开发,MPC8379,MPC8379E产品开发,专业MPC8379,MPC8379E 设计,成熟的MPC8379,MPC8379E OEM,ODM技术服务
MPC8540开发板,
MPC8540开发板,MPC8541,MPC8541E,MPC8555,MPC8555E,MPC8560开发板,MPC8560评估板,MPC8540评估板,MPC8540开发板,专注MPC8540设备开发,MPC8540 OEM 产品,专业MPC8540设计,成熟的MPC8540 OEM,ODM技术服务
MPC8541开发板,MPC8541E开发板,
MPC8540,MPC8541开发板,MPC8541E开发板,MPC8555,MPC8555E,MPC8560开发板,MPC8560评估板,MPC8541评估板,MPC8541开发板,MPC8541E开发板,专注MPC8541,MPC8541E设备开发,专业MPC8540,MPC8541E设计,MPC8541,MPC8541E产品开发,成熟的MPC8541,MPC8541E,ODM技术服务
MPC8555开发板,MPC8555E开发板,
MPC8540,MPC8541,MPC8541E,MPC8555开发板,MPC8555E开发板,MPC8560开发板,MPC8560评估板,MPC8555评估板,MPC8555开发板,MPC8555E开发板,专业MPC8555,MPC8555E设计,专注MPC8555,MPC8555E设备开发,MPC8555,MPC8555E产品开发,成熟的MPC8555,MPC8555E,ODM技术服务
MPC8560开发板,MPC8560评估板,
MPC8540,MPC8541,MPC8541E,MPC8555,MPC8555E,MPC8560开发板,MPC8560评估板,MPC8560评估板,MPC8560开发板,成熟的MPC8560,OEM,ODM技术服务,专业MPC8560设计,专注MPC8560芯片开发,MPC85600产品开发
MPC8270开发板,
MPC8270开发板,MPC8270评估板,MPC8270评估板
MPC8280开发板,
MPC8280开发板,MPC8280评估板,MPC8280评估板
MPC8271开发板,MPC8272开发板,
MPC8271开发板,MPC8272评估板,MPC8271评估板,MPC8272开发板
MPC8247开发板,MPC8248开发板,
MPC8247开发板,MPC8248评估板,MPC8247评估板,MPC8248开发板
MPC5200开发板,MPC5200B开发板,
MPC5200开发板,MPC5200B评估板,MPC5200评估板,MPC5200B开发板
MPC5121开发板,MPC5121E开发板,MPC5123开发板,MPC5123E开发板,
MPC5121开发板,MPC5121E开发板,MPC5123,MPC5123E开发板,MPC5125,MPC5125E开发板,评估板,深圳诚拓提供MPC5121E开发服务,MPC5121E产品开发,MPC5121E OEM,ODM技术服务,MPC5121E委托开发
MPC8360开发板,MPC8360E开发板,
MPC8358开发板,MPC8358E开发板,MPC8360E开发板,MPC8360开发板,MPC8360评估板,MPC8360E开发板,深圳诚拓提供成熟的MPC8360,MPC8360E OEM,ODM技术服务,专注于MPC8360,MPC8360E设备开发,MPC8360,MPC8360E产品开发,专业MPC8360,MPC8360E 设计
MPC8568E-MDS开发板,
MPC8568E-MDS开发板,MPC8568E-MDS评估板,MPC8568E-MDS评估板,适合于MPC8568E产品开发,MPC8568E功能测试,MPC8568E性能评估
MPC8548开发板,MPC8548E开发板,
MPC8548E,MPC8548开发板,MPC8548评估板,MPC8548E开发板,专业MPC8548,MPC8548E 设计,专注MPC8548,MPC8548E设备开发,MPC8548,MPC8548E产品开发,成熟的MPC8548,MPC8548E OEM,ODM技术服务
MPC8377EWLAN开发板,802.11N网关,无线AP接入产品开发
MPC8377EWLAN开发板,MPC8377EWLAN评估板(CPU MPC8377 MPC8377E),最专业的MPC8377开发平台,MPC8377EWLAN评估板,完善的802.11N产品.MPC8377评估板,MPC8377E开发板,专注MPC8377,MPC8377E设备开发,MPC8377,MPC8377E产品开发,专业MPC8377,MPC8377E 设计,成熟的MPC8377,MPC8377E平台
IXP430 IXP435 OEM ODM模块
IXP430 IXP431 IXP432 IXP433 IXP434 IXP435 OEM ODM模块,最适合你的IXP430 IXP435 OEM ODM模块,兼容IXP430、IXP431、IXP432、IXP433、IXP435等CPU。ixp430 ixp435 OEM模块CPU为IXP435 667M主频,128M DDR2 内存,16M nor flash,2个USB高速HOST接口(480M bps),2个100M 网口,2个MINIPCI.IXP435 IXP430 OEM模块适合于无线网桥,soho 网关,vpn 网关,802.11a/b/g wifi AP
IXP430 IXP435 开发板
IXP430 IXP431 IXP432 IXP433 IXP434 IXP435 开发板,基于intel ixp43x网络处理器系列的开发板,支持IXP430,IXP431,IXP432,IXP433,IXP434,IXP435.ixp435开发板上焊的cpu为ixp435 667M主频,128M DDR2 内存,16M nor flash,2个100M 网口,2个USB高速接口(480M bps),2个PCI和1个MINIPCI.CTDB-IXP435 是国内功能最全、接口最全的IXP435开发板.