硬件原理图完全按照手册参考设计。
在输入5V条件下,开关节点波形测试过程中发现如下问题:
1、7100BUCK输出开关节点上升沿振铃(最大7.5V)大于芯片SW针脚最大耐压值6V,但持续时间较短(小于5ns);
2、7100、5200BUCK输出开关节点下降沿振铃(-0.9~-0.6V)小于芯片SW针脚最小耐压值-0.3V,持续时间也较短(小于10ns);
3、7100、5200BUCK输出开关节点在上升沿之前有-0.9~-0.6V的电压凹陷,小于芯片SW针脚最小耐压值-0.3V,持续时间也较短(小于10ns);
以上三种情况是否会损坏芯片,应如何改善?