PCF85063ATT是一款时钟芯片,外部需要挂载一个32.768K晶振,晶振一般有个参数是drive level(DL),有的晶振MAX DL是0.5uW,有的是1uW,PCF85063ATT相关参数中并未找到与这个对应的说明。请问选择那种比较合适?
这个没有特别的要求我觉得都可以!
他这个是无源晶振不需要激励啊,在选择晶振的时候就是选择低误差率的那种,可能比较贵
芯片的OSCI及OSCO是连接晶振的,有一个引脚是输入到晶振之内的,这个激励晶振的信号的电压及激励信号的电流值是不是就可以理解为组成 晶振参数中要求的DL 参数。
PCF85063ATT 芯片上OSCI及OSCO上的电压是多少?怎么对照晶振参数上的DL参数?