IMX6Q 보드에 PHY를 AR8031 에서 RTL8211F로 변경하려고 합니다.
인터넷 서치를 통해 드라이버는 설정 하였으나
부팅 시 아래 와 같은 로그가 출력됩니다.
U-Boot 2015.01 (Apr 28 2022 - 18:00:06)
CPU: Freescale i.MX6Q rev1.6 at 792 MHz
Reset cause: POR
I2C: ready
DRAM: 2 GiB
Enable EIM Clock
Enable External EIM Clock
PMIC: PFUZE100 ID=0x10
MMC : FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
sd inserted : gd->bootdev = 0
USDHC4_CD_GPIO 1
No panel detected: default to HDMI
Display: HDMI (1920x1080)
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: Phy 0 not found
FEC [PRIME]
save bootargs_cu60 bootsd_dtb
Writing to MMC(0)... done
Borad Revision : 04b
Hit any key to stop autoboot: 0
CU60 >
CU60 >
CU60 >
CU60 > mii info
PHY 0x00: OUI = 0x0732, Model = 0x11, Rev = 0x06, 100baseT, FDX
PHY 0x01: OUI = 0x0732, Model = 0x11, Rev = 0x06, 100baseT, FDX
CU60 > mdio list
FEC:
0 - Generic PHY <--> FEC
CU60 > ping 192.168.123.161
Using FEC device
host 192.168.123.161 is alive
CU60 >
변경 시 놓친 부분 및 해결법 문의 드려요