确保所有相关的电源引脚(如VDD, VSS)和接地引脚都已正确连接且电压稳定。确认晶振频率是否与芯片规格相匹配。例如,如果晶振是20MHz,确保它符合MPC565的要求。如果您使用的是编程器或调试器,确保加载了正确的配置文件或脚本,以便正确地初始化芯片和通信接口。确认VFLASH引脚的电压是否正确。一位用户提到,他们的VFLASH电压是4.95V。如果芯片持续处于复位状态,检查所有复位引脚(如PORESET, HRESET, SRESET)是否被正确管理。一些用户报告说他们的芯片持续处于复位模式,这可能是问题所在。尝试使用调试器读取芯片的闪存,以确认是否有任何保护或安全功能被激活。