Bonjour,
Actuellement en possession d'une licence CodeWarrior for HCS12(X) Microcontrollers - Standard Edition version 05.00 (par un dongle), je voulais savoir si cette licence (et le fichier licence associé obtenu via le compte sur freescale.com) est compatible avec des versions précédentes du logiciel.
Merci,
Bonne journée,
Julien
Bonjour Julien,
Je me permet de vous contacter car je peux sans doute vous aider dans votre démarche.
Par defaut une license fonctionne pour les versions antérieures mais il y a quelques exceptions (comme souvent).
En fait les development a décidé de simplifier la license des produits HC12 et HC08.
Ainsi certaines features ont été suprimées ou rassemblées.
Dans votre cas, pour le HC12, la dernière version est HC12 V5.1 qui utilise la license V5.0.
Si je me souviens bien le nombre de features a été reduite à partir de la version 4.6.
En résume je pense que vous pouvez utiliser sans aucun problème la license V5.0 sur HC12 v4.6.
Par contre avec la V4.5 il vous faudra une autre license.
si vous avez le moindre problème n'hesitez pas à me contater.
Meilleurs Salutations
Pascal
Bonjour, Merci pour votre réponse!
Oui effectivement je suis intéressé! Je souhaite utiliser la version 4.6 de CW. Vous faut il d'autres informations? et comment faut il procéder?
Date: Wed, 19 Mar 2014 13:36:00 -0700
From: admin@community.freescale.com
To: jmunerot@hotmail.com
Subject: Re: - Compatibilité de licence CodeWarrior
Compatibilité de licence CodeWarrior
reply from jorge_plascencia in CodeWarrior Licensing - View the full discussion
Bonjour,
Malheureusement, la licence que vous avez actuellement n'est pas compatible, mais je peux fournir une ancienne licence si vous en avez besoin?
Cordialement,
Reply to this message by replying to this email, or go to the message on Freescale Community
Start a new discussion in CodeWarrior Licensing by email or at Freescale Community
Following Compatibilité de licence CodeWarrior in these streams:
Inbox