您好,
想请教一下,MC33771这个芯片对均衡是否有限制,配置的每个通道独立打开均衡开关,均衡单个可以打开,但是想14个通道全部打开时,不能控制,打开到第6点均衡,就不可以了,手册上提供的数据是均衡限制电流为300mA,两个MC33771的芯片采集28 或者小于28串的电压值,都是只能打开到第六节,测量出单节打开的均衡电流大约在80mA,请问下这个是IC决定还是通过软件寄存器配置可修改该参数。
应该都是可以打开的您看下datasheet page50-7.5.4 Cell balancing process
里面有详细的操作步骤 MC33774