Example_S32K312_DCF_POR_WDG_EN_DS35_RTD300

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Example_S32K312_DCF_POR_WDG_EN_DS35_RTD300

Example_S32K312_DCF_POR_WDG_EN_DS35_RTD300

*************************************************************************************************
* Detailed Description:
* DCF record disables or enables POR_WDG depending on the POR_WDG_EN macro in main.c.
* Find first available location in UTEST, by default, first available address is 0x1B000780
*
* NOTE: There is a bug in this RTD version.
* Change FLS_MAX_VIRTUAL_SECTOR to 272 in C40_Ip_Cfg.h
* ------------------------------------------------------------------------------
* Test HW: : S32K312EVB-Q172
* MCU: : S32K312
* Project : RTD AUTOSAR 4.7
* Platform : CORTEXM
* Peripheral : S32K3XX
* Dependencies : none
*
* Autosar Version : 4.7.0
* Autosar Revision : ASR_REL_4_7_REV_0000
* Autosar Conf.Variant :
* SW Version : 3.0.0
* Build Version : S32K3_RTD_3_0_0_D2303_ASR_REL_4_7_REV_0000_20230331
*************************************************************************************************

添付
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎04-18-2024 05:18 AM
更新者: