Content originally posted in LPCWare by Natalia_Requejo on Sat Jul 12 11:31:38 MST 2014
Genial, si , castellano es mejor. Mil gracias por la respuesta
El modulo sim908 tiene que soportar picos de corriente de 2A!!! si leiste bien 2A, asi que con el suministro de USB no alcanza.
Y como necesito mostrar el proyecto sin estar conectado a la PC pense que era una buena idea suministrar 4,6V a todo el circuito de una sola vez.
Por lo tanto con la misma fuente switching alimento el sim908 y la placa LPCXpresso 1769.
En el LPCXpresso yo tengo el UART3 conectado al serial de mi PC a traves de un max232. este max nuevamente esta alimentado tambien con los 4,6V, y lo uso para comunicar con mi PC mensajes de debug.
Para testear que el sim funcionara, la primera vez, lo conecte al MAX232, le mande comandos desde mi pc, y funciono perfectamene, luego lo desconecte y lo conecte directamente a los pines de TX y RX de la UART1 de la LPCexpress1769, y contesto perfecto.
Muy contenta pense que todo estaba funcionando, cambie un poco el software agregandole funcionalidad para la conexion con el GPS vuelvo a ejecutar el codigo, y el SIM no responde.
Lo vuelvo a conectar al MAX232 y no responde... CHAN!
Miro por decima vez las especificaciones del SIM y dice lo de los voltajes del post anterior.
La ultima conexion fue con el LPCXpresso. la segunda vez que fui a usarlo ya no andaba.
Si hubiera sido el MAX el que lo quemo, entonces nunca deberia haber funcionado con la LPC1769.
Con el oscilo, puede verse que la pata de tx del sim908 esta en 4,6, osea la misma tension de entrada, tiene un corto interno.
Pero que fue lo que lo quemo?? ahi es donde no lo descubro. Ya compre otro sim908 , no quiero volver a quemarlo.