抱歉我的英语不好,因此使用中文。
我使用的摄像头是
lanes = 2-lanes mipi
width = 1104,
height = 1312,
fps = 75,
pixel format : RAW 10
根据AN5305,https://www.nxp.com.cn/docs/en/application-note/AN5305.pdf
Pixel clock = 1104 * 1312 * 75 fps * 1 cycle/pixel * 1.35 blank interval = 146.66 MHz
Total MIPI data rate is 146.66 MHz * 16 = 2346 Mb/s
MIPI clock = 2346 /2 /2 = 586.5 Mhz
MIPI_CSI2_PHY_TST_CTRL1 setting = 586.5 MHz * 2 (DDR mode) = 1173 MHz
但是i.MX6Q最高似乎只支持1000MHz,但我还是设置为0x74(950–1000 MHz)
接收数据得到的反馈是:ERROR: v4l2 capture: mxc_v4l_dqueue timeout enc_counter 0
请问是i.MX6Q的D-PHY clock达不到要求,还是其他的问题?