U-Boot 1.1.4 EKB-22022006 (Apr 28 2006 - 16:02:51)
CPU: 8548_E, Version: 2.0, (0x80390020)
Core: E500, Version: 2.0, (0x80210020)
Clock Configuration:
CPU:1066 MHz, CCB: 533 MHz,
DDR: 266 MHz, LBC: 66 MHz
L1: D-cache 32 kB enabled
I-cache 32 kB enabled
Board: MPC8548AMC.
I2C: ready
DRAM: Initializing
MODULE: HITR28UFA 256MB
DDR: 256 MB
FLASH: 16 MB
L2 cache 512KB: enabled
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: eTSEC0, eTSEC1, eTSEC2, eTSEC3
AMC=>
AMC=>
AMC=>
AMC=> ping 157.165.28.220
Speed: 100, full duplex
Using eTSEC0 device
host 157.165.28.220 is alive
AMC=> tftp 1000000 vmlinux.gz.uboot
Speed: 100, full duplex
Using eTSEC0 device
TFTP from server 157.165.28.220; our IP address is 157.165.29.36
Filename 'vmlinux.gz.uboot'.
Load address: 0x1000000
Loading: #################################################################
#################################################################
##############################################################
done
Bytes transferred = 980940 (ef7cc hex)
AMC=> tftp 2000000 rootfs.ext2.gz.uboot
Speed: 100, full duplex
Using eTSEC0 device
TFTP from server 157.165.28.220; our IP address is 157.165.29.36
Filename 'rootfs.ext2.gz.uboot'.
Load address: 0x2000000
Loading: #################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################
done
Bytes transferred = 4908634 (4ae65a hex)
AMC=>
AMC=> bootm 1000000 2000000
## Booting image at 01000000 ...
Image Name: Linux for ep8548
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 980876 Bytes = 957.9 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
## Loading RAMDisk Image at 02000000 ...
Image Name: uboot ext2 ramdisk rootfs
Image Type: PowerPC Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 4908570 Bytes = 4.7 MB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Loading Ramdisk to 0fafe000, end 0ffac61a ... OK
已解决! 转到解答。