目前使用TAE2017 有發現在低壓輸入110VAC時 PFC瞬間功率無法提供至滿載 ,但在230VAC時是可以的,觀察過PFC的動作行為,瞬間加載下PFC電壓會往下降至截止點 但此時並沒有觸到任何保護,PFC GATE就無法打開,目前RINGO設定混合模式使用,是否有其他地方可以調整避免PFC被限制功率呢 謝謝
默认应该是CCM,你查看下ringo是不是设置再CCM下面PFC.
never-displayed