NXP PCA9517 B-side Vol的数值与SMBUS2.0协议中Vol的数值有出入,烦请解答一下?
PCA9517规格书中 B -side Vol Min = 0.4V Max = 0.6
SMBUS2.0协议 Vol Max = 0.4V
HI
因为测试条件不一样的所以这个VOL也不太一样。
因为PCA9517 B-side的数值会Vol 最小为0.47V,会觉得SMBUS 的 Vol 最大为4.0V电平上会有问题,如何理解你说的测试条件不一样,可以在那份datasheet 上看到?
PCA9517的测试条件是在IOL=100uA的条件下测试的这个值。