在工业热电偶数据采集与处理方面,ADI,MAXIM的模拟芯片几乎占据了90%以上的市场,尽管他们的单片售价高的吓人。1片16位的AD芯片没有个2个美金是买不到的,24位的更不用多说。现在他们的竞争对手来了,飞思卡尔针对表计市场推出的基于M0+内核的KM1x,KM3x,片上集成24位的Σ-Δ模拟前端, 其中2路带有独立的可编程最高32倍PGA,无论是市场上应用最多的K型热电偶、还是专注于低温测量的T型热电偶,通过合理的配置都可以满足他们极宽范围的量程。确切的讲,KMxx和这两种产品根本不能算是一个数量级的PK对手,无论从资源上还是从价格上。但是尽管这样,就一定能打败竞争对手吗?首先得有的说服力的参考设计吧,不着急,已经开始设计了。
处理器:MKM33Z128CLH5
暂定功能:
- 1. K型热电偶+T型热电偶兼容采集处理,板上预留2种热电偶接口,带冷端温度补偿功能
- 2. 按键切换热电偶类型
- 3. 段码式LCD显示采集的实时温度,状态显示
- 4. 低功耗演示,面向手持式设备市场
- 5. 音乐变调蜂鸣器
主要针对竞争目标:Maxin的 MAX31855KASA (T型热电偶)
关于精度嘛,等参考设计完成了测试一下就知道了。
以上参考设计敬请等待,也欢迎多提宝贵建议。